Selecione seu país
F7-DOL* Motor Starter
Motor starter with type of protection Ex d IIB
Principais benefícios
- Various power ratings available
- Coil voltage 415V
- Ex d and Ex tD certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Gas group IIB
- Aluminum enclosure
- Suitable for Ex d motors
- Degree of protection IP66
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE