Selecione seu país
V1-GV4A-BK5M-PUR-U-PIP Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, M12, stainless steel V4A, 4-pin, PUR cable
Principais benefícios
- UL Recognized Component
- Suitable for drag chains
- Gold plated contacts
- Coupling nut V4A
- Flame resistant cable
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Halogen-free
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR