Selecione seu país

Ir para o site global

OMH-R200-01 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Principais benefícios

  • Bracket for round steel or sheet
  • Simple and fast mounting
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de OMH-R200-01

MaterialAluminum
Metal sheet (steel), zinc-plated
Screwed connectionScrews for assembly included
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height38 mm
Width32.5 mm
Length48 mm
NoteInfinitely adjustable on all axes
SeriesR200 series
Notas de gênero