Selecione seu país
DIS.P.040.6P.1NO.1NC.GR Switch Disconnector
Switch disconnector, glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure, 6-pole, 40 A, with type of protection Ex e
Principais benefícios
- Switch disconnector, 2 position with left OFF - 6x NO
- Labeling '0 - I'
- Auxiliary contacts - 1x NO / 1x NC
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Bottom face cable glands polyamide, 4x M32 1x M20
- Ex db eb and Ex tb certified
- Padlockable switch
- Degree of protection: IP 65
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE