Selecione seu país

Ir para o site global

M-LB-2800 Insulation Spacer

Insulation spacer for surge protection system M-LB-2000

Principais benefícios

  • For surge protection system M-LB-2000
  • Color black
  • DIN rail mountable
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de M-LB-2800

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humiditymax. 95 % , without condensation
MaterialPolyamide (PA)
Massapprox. 40 g
Dimensions2 x 93 x 77 mm (0.08 x 3.7 x 3 inch) (W x H x D)
Height93 mm
Width2 mm
Depth77 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Notas de gênero