Selecione seu país
IQC33-ST22 RFID Tag
Data carrier
Principais benefícios
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 2000 bytes memory available
- Unlimited writeable
- Degree of protection IP68
- Screw-shaped read/write tag
- Easy mounting via M8 thread
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE