Selecione seu país
VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118 Thru-Beam Sensor
Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, nickel-coated brass housing, 60 m detection range, laser light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, push-pull output, M12 plug
Principais benefícios
- M18 threaded housing made of brass, nickel plated
- Detection of very small parts in the near range
- Visible red light, pulsed LASER light
- Focusable optical system
- Array control panel with highly visible LED display
- Flashing power on LED in case of short-circuit
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH