Selecione seu país
V1-G-B-BK3M-PUR-U Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 straight, A-coded, 4-pin bridged, PUR cable 3-core black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Principais benefícios
- Pins 2 and 4 bridged
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR