Selecione seu país

Ir para o site global

PMI40-F90-U-V15 Inductive Position Measurement

Principais benefícios

  • Measuring range 0 ... 40 mm
  • Analog output 0 ... 10 V DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de PMI40-F90-U-V15

Switching element functionanalog voltage output
Object distance0.5 ... 3 mm , recommended: 1.5 mm
Measuring range0 ... 40 mm
Linearity range1 ... 39 mm
Operating voltageUB12 ... 30 V DC
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Linearity errorwithin measuring range: ± 0.8 mm
within linearity range: ± 0.4 mm
Repeat accuracyR± 0.1 mm
Resolution50 µm
Temperature drift± 0.5 mm (-25 °C ... 70 °C)
No-load supply currentI0≤ 40 mA
Operating voltage indicatorLED green
MTTFd365 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
LED S3Damping element in the configured analog measuring range
LED STATUSLED, green/red
Output typevoltage output 0 ... 10 V DC
Load resistorvoltage output ≥ 1000 Ω
Short-circuit protectionvoltage output: current limit
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection type5-pin, M12 x 1 connector
Degree of protectionIP67 / IP69K
Material
HousingPBT, stainless steel 1.4571 , brass, nickel-plated
Targetmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
Mass56 g
Dimensions
Height40 mm
Width23 mm
Length60.3 mm
Notas de gênero