Selecione seu país
KCD2-RR2-Ex1.SP Resistance Repeater
Principais benefícios
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Resistance and RTD input (Pt100, Pt500, Pt1000)
- Resistance output
- Accuracy 0.1 %
- Line fault detection (LFD) for Pt100
- Housing width 12.5 mm
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL