Selecione seu país

Ir para o site global

OFR-22800/100 Optical Reflective Film

Reflective tape on roll 22.8 m x 100 mm

Principais benefícios

  • Meter goods
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de OFR-22800/100

Construction typeroll
Optical elementsMicro-triple pyramids
Ambient temperature-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Dimensions22800 mm x 100 mm
Height22800 mm
Width100 mm
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Packing unitPre-cut from 1 m length to max. 22.8 m length
Supplementary informationThe ambient temperature when mounting and processing the film should not be less than 18 °C.
Notas de gênero