Selecione seu país
PS1000-D2-24.10 DC/DC Converter
Principais benefícios
- 24 V DC input
- Isolated output 24 V DC, 10 A, 240 W
- Housing width 42 mm
- Efficiency up to 94.2 %
- Minimal inrush current surge
- Reverse input polarity protection
- 20 % output power reserves
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL