Selecione seu país
V11S-G-BK1.0M-PUR-Y915367 Connection Cable With Plug
Connection cable with plug, single-ended, M12, 3-pin, PUR cable
Principais benefícios
- Suitable for drag chains
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Free from substances that impair paint wetting
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UL Recognized Component
- Halogen-free
- Gold plated contacts
- Flame resistant cable
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR