Selecione seu país
ICRL-U-5RJ45-G-DIN Ethernet switch unmanaged gigabitRocketLinx®
Ethernet unmanaged switch with 5 RJ45 gigabit ports and fault alarm
Principais benefícios
- Five - Gigabit ports
- Rugged housing for use in harsh environments
- 9K bytes jumbo frame for large file transfers
- Power event alarm
- Wide power input 10-60V DC
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR