Selecione seu país

Ir para o site global

FB9274-300 Backplane Connecting Cable

Backplane connecting cable

Principais benefícios

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de FB9274-300

Number of pins12
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL300 cm
Mass530 g
Notas de gênero