Selecione seu país
VBA-3E3A-G20-ZEL/E2L-P1 ASi I/O Module
G20 module with AS-Interface for digital inputs/outputs, 3 inputs and 3 outputs
Principais benefícios
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Inputs for 3-wire sensors
- Power supply of the inputs and outputs from the external auxiliary voltage
- Connection of actuators and sensors via cable outputs with M8 connectors
- Communication monitoring
- Function display for bus, external auxiliary voltage, in- and outputs
- Cable piercing method with gold plated contact pins
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR