Selecione seu país
ICRL-U-8M12-G60 Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, IP67, 8 M12 ports for extended temperature range
Principais benefícios
- IP65/67 rugged housing for use in harsh environments
- Eight M12 10/100BASE-TX ports
- Redundant power supply
- C1D2 certification
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
- Extended operating temperature range (-40 to +70 °C)
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR