Selecione seu país

Ir para o site global

DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 Connection Cable

Connection cable for corded handheld reader with M12 connector to open cable end, 1 m

Principais benefícios

  • Connector cable for wired 1-D Scanner IDM-Z1-16x-D-1D-J1-S-* and 2-D Scanner IDM-Z1-26x-D-2D-J1-S* and Bluetooth Basestation IDM-Z1-x6x-B-J1-BT-N0
  • 4-wire with ferrules
  • IDM Scanner connection via M12-connector
  • Note: Supports only RS232 Scanner/Basestation
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de DATL-IDM-DB-S-XX00-N0

Protocolserial
ConnectionM12 connector (female) on 4-wire with ferrules
Cablestraight
Cable length1 m
Notas de gênero