Selecione seu país

Ir para o site global

CBL-IDMx60-D-J1-S-C38-N0 Connection Cable

Connection cable for IDM-Z1-x6x-D-* corded Handheld Readers

Principais benefícios

  • Connection cable for corded IDM-Z1-x6x-D-* 1-D and 2-D handheld Barcode Readers for easy connectivity of Pepperl+Fuchs VisuNet devices
  • Approved for Zone 1 + 21 (ATEX + IECEx)
  • Compatible to DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 (M12 female connector)
  • M12 male connector to RJ50 connector with additional sealing ring
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de CBL-IDMx60-D-J1-S-C38-N0

Protocolserial
ConnectionRJ50 (reader) connector with additional sealing ring to M12 male connector
Cablecoiled
Cable lengthmax. 3 m, fully extended
Notas de gênero