Selecione seu país

Ir para o site global

DC EX-BP S02 Charging Station

Battery pack charging station for Ex-BP S02 and BP S02

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de DC EX-BP S02

Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector , USB socket (type A) 2.0
Dimensions121 mm x 82 mm x 19 mm
NoteDelivery without charging cable PC S02 and without charger TC S02
Charging possible via the PC S02 charging cable or in the DS S02 desktop charging station
SeriesSmart-Ex® 02
Notas de gênero