Selecione seu país

Ir para o site global

CG.P*DS1.*.PA.*.* Cable Gland

Cable gland, plastic

Principais benefícios

  • For cables without armor
  • High impact-resistant polyamide material
  • Ex eb and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Very large clamping range due to double sealing insert
  • Versions with blue marking for use with Ex i circuits available
  • Full impact resistance of 7 J according to IEC/EN 60079-0 for the full range without limitations

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante do produto CG.P*DS1.*.PA.*.*

Visualização em listaVisualização em lista
  • Visualização em mapaVisualização em mapa
  • Visualização em listaVisualização em lista
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.