Selecione seu país

Ir para o site global

DS RSM 01 Docking Station

Docking station for RSM

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de DS RSM 01

DescriptionDocking station DS RSM 01 with built-in magnet ensures improved hold of the RSM in the docking station
Colorblack
CableUSB cable for charging and data connection
Massapprox. 300 g
Dimensions
W x H x D98.5 mm x 110 mm x 90 mm
SeriesRSM-Ex
Notas de gênero