Caixas de junção e de terminal (Ex d)

Série EJB: Caixas de junção e de terminal (Ex d e Ex tb) em alumínioInstalação nas Zonas 1, 2, 21 e 22 e nas Classes I e II, Divisão 1. Adequado para o Grupo de Gás IIB+H2.
Caixas de alumínio sem cobre e resistentes à corrosão, disponíveis em vários tamanhos e variantes de design, constituem a base das caixas de junção e terminal EJB de alta durabilidade. Elas atendem aos graus de proteção IP66 (IP66/67 com anel de vedação) e NEMA Tipo 4, 4x, 7 e 9, tornando-as uma solução versátil para diversos tipos de aplicações. As caixas de junção e terminais EJB oferecem uma ampla gama de temperatura de operação, chegando a -60 °C, e podem ser configuradas de acordo com as especificações do cliente — incluindo diferentes tipos e quantidades de terminais, entradas de cabos e bucins. Se necessário, também é possível integrar janelas de visualização feitas de vidro temperado resistente ao calor.

Série EJBX: Caixas de junção e de terminal (Ex d e Ex tb) em aço inoxidávelInstalação nas Zonas 1, 2, 21 e 22 e nas Classes I e II, Divisão 1. Adequado para o Grupo de Gás IIB+H2.
A série EJBX de caixas de junção e de terminal é construída com base em caixas robustas de aço inoxidável resistentes à corrosão, disponíveis em vários tamanhos e configurações de design. Projetadas para ambientes extremamente exigentes, essas caixas atendem ao grau de proteção IP66 (ou IP66/67 quando equipadas com um anel de vedação), bem como aos tipos NEMA 4, 4X, 7 e 9, garantindo adequação para uma ampla gama de aplicações industriais. Projetadas para suportar temperaturas extremas, as caixas de junção e de terminal EJBX suportam operação em ambientes com temperaturas de até -60 °C. Os clientes podem personalizar cada unidade de acordo com suas necessidades, selecionando entre vários tipos de terminais, disposições de entrada de cabos e bucins compatíveis. Para aplicações que exigem visibilidade da caixa do terminal ou da caixa de junção, também podem ser incorporadas janelas opcionais feitas de vidro temperado resistente ao calor.

Série GUB: Caixas de junção e de terminal (Ex d e Ex tb) em alumínioInstalação nas Zonas 1, 2, 21 e 22 e nas Classes I e II, Divisão 1. Adequado para o Grupo de Gás IIC.
Fabricadas em alumínio resistente à corrosão e sem cobre, as caixas do terminal e de junção da série GUB estão disponíveis em diversos tamanhos e configurações para atender às diferentes necessidades de instalação. Essas caixas oferecem proteção confiável com classificação de até IP66 (ou IP66/67 quando equipadas com um anel de vedação) e estão em conformidade com a norma NEMA Tipo 4X. Projetadas para oferecer durabilidade em condições adversas, elas operam com eficácia em temperaturas ambientes de até -60 °C. Cada unidade pode ser configurada individualmente com uma seleção de tipos de terminais, entradas de cabos e bucims. Para aplicações que exigem visibilidade interna, janelas de vidro temperado e resistente ao calor podem ser integradas ao projeto do invólucro.

Série GUBX: Caixas de junção e de terminal (Ex d e Ex tb) em aço inoxidávelInstalação nas Zonas 1, 2, 21 e 22. Adequado para o Grupo de Gás IIC.
As caixas de junção e terminal GUBX são fabricadas em aço inoxidável, oferecendo excelente resistência à corrosão e resistência mecânica para uso em ambientes adversos. Com uma ampla variedade de tamanhos de caixas e opções de layout, elas podem ser adaptadas para atender a diversos requisitos de instalação. Essas caixas possuem classificação de até IP66 (ou IP66/67 com um anel de vedação adicional), garantindo proteção confiável contra a penetração de poeira e a infiltração de água. Projetados para condições de temperatura adversas, suportam o uso em ambientes com temperaturas de até -60 °C. Opções de configuração flexíveis permitem a integração de vários tipos de terminais, bucims e disposições de entrada de cabos. Janelas de visualização opcionais feitas de vidro temperado resistente a altas temperaturas também podem ser incluídas quando for necessária visibilidade do interior do invólucro.
- alemão
- inglês
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 2 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 10 MB | Idioma inglês | Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Maximum Protection through Reliable Positioning of the Fall Protection System | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 178 KB | Idioma inglês
| Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.