Caixas de junção e terminal (Ex e, Ex i, Ex op)

A Pepperl+Fuchs oferece uma gama abrangente de caixas de terminais e caixas de junção nos tipos de proteção Ex e (segurança aumentada), Ex ia (segurança intrínseca), Ex tb (proteção contra poeira por invólucro) e Ex op pr (radiação óptica protegida). Elas são certificadas de acordo com as normas internacionais de Proteção contra explosão, como ATEX, IECEx, NEC e outras, para distribuição segura e confiável de sinal e energia nas áreas classificadas Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 ou Classe I e Classe II, Divisão 2.
Estão disponíveis vários tamanhos de invólucros e materiais robustos para atender às diversas necessidades de aplicação. Os clientes podem escolher caixas de junção e terminais com invólucros feitos de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP), aço inoxidável escovado ou alumínio. Esses materiais garantem alta durabilidade, resistência mecânica e resistência a altas e baixas temperaturas, tornando-os adequados para ambientes industriais adversos, como aplicações offshore, indústrias de petróleo e gás, fábricas de produtos químicos ou locais com requisitos rigorosos de higiene.
Uma ampla seleção de tipos de terminais, bucins e acessórios permite a personalização completa de caixas de terminais e caixas de junção de acordo com os requisitos específicos do projeto em áreas perigosas. Cada configuração garante um ajuste ideal para a finalidade pretendida, com alto grau de proteção (IP66, NEMA Tipo 4X) e gama da temperatura ambiente estendida.
Devido ao seu design inteligente, as caixas de terminais e caixas de junção da Pepperl+Fuchs permitem uma instalação simples e uma manutenção fácil. Sejam utilizadas em fábricas de produtos químicos, refinarias de petróleo e gás, produção farmacêutica ou aplicações offshore e marítimas, estas soluções proporcionam Proteção contra explosão a longo prazo e confiabilidade operacional.
Caixas de junção e terminal
- Série GR: poliéster reforçado com fibra de vidro, instalação em Zona 1, Zona 2, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 2
- Série SR: aço inoxidável, instalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 2
Caixas de derivação

Caixas de terminais e caixas de junçãoSérie GR: Caixas de junção e terminal (Ex e, Ex ia, Ex tb) em GRP Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 and Class I, Class II, Division 2
As diferentes dimensões destas caixas de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP) com várias profundidades permitem a configuração de praticamente qualquer caixa do terminal ou caixa de junção específica para o cliente para áreas perigosas. Muitos atributos simplificam a instalação e o manuseio, como pontos de alavanca dedicados para abertura, uma junta espumada para conformidade com IP66 e NEMA Tipo 4X e proteção especial para a borda de vedação. Com uma gama de temperatura operacional estendida até -60 °C, as caixas de junção e terminal da série GR podem servir como uma opção econômica para muitas instalações que, de outra forma, exigiriam invólucros de aço inoxidável.

Série SR: Caixas de junção e terminal (Ex e, Ex ia, Ex tb) em aço inoxidávelInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 2
Projetadas para uso em áreas perigosas e ambientes muito adversos, as caixas do terminal e caixas de junção com classificação IP66, NEMA Tipo 4X da série de gabinetes SR em aço inoxidável estabelecem um novo padrão em flexibilidade e durabilidade. Seu design modular permite a integração de quaisquer acessórios, como placas de flange, dobradiças, suportes de montagem ou segurança da tampa, de acordo com as necessidades do cliente. São adequadas para montagem na parede e podem ser aparafusadas diretamente usando suportes de montagem giratórios de 90° ou porcas rebites sem necessidade de ajustes adicionais. Além disso, as caixas de junção e terminal SR apresentam um método de vedação com flange de retorno de 45° que canaliza a água para longe da área de vedação e também evita que a sujeira e o pó acumulados entrem no gabinete quando a tampa é aberta.

Caixas de derivaçãoSérie GR: Caixas de derivação de fibra óptica (Ex op pr e Ex tb) em GRPInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
As caixas de derivação GR.TFO em invólucros de poliéster IP66 reforçados com fibra óptica de vidro permitem a proteção segura de emendas de cabos de fibra óptica em áreas perigosas. Cada uma dessas caixas de derivação resistentes pode conter até 8 emendas, com até 12 emendas do tipo fusão por bandeja. As bandejas de derivação estão em conformidade com a norma DIN 47662 e outras normas de telecomunicações e são equipadas com suportes de proteção de emenda apropriados e alívios de tensão de fibra óptica.

Série SR: Caixas de derivação de fibra óptica (Ex op pr e Ex tb) em aço inoxidável com flange de retorno Instalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
As caixas de derivação SR.TFO em invólucros de aço inoxidável IP66 permitem a proteção segura de emendas de cabos de fibra óptica em áreas perigosas. Cada uma dessas caixas de derivação resistentes pode conter até 8 emendas, com até 12 emendas do tipo fusão por bandeja. As caixas de derivação estão em conformidade com a norma DIN 47662 e outras normas de telecomunicações e podem ser equipadas opcionalmente com alívio de tensão de fibra óptica, conforme necessário. As caixas de derivação SR.TFO apresentam um método de vedação com flange de retorno de 45° que canaliza a água para longe da área de vedação e também evita que a sujeira e o pó acumulados entrem no invólucro quando a tampa é aberta.
- inglês
- alemão
- francês
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 2 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 10 MB | Idioma inglês | Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 437 KB | Idioma inglês
| Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Explosion-Protected Junction Box with Viewing Window for Quick and Easy Inspections | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 359 KB | Idioma inglês
| Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.