Safety at Work

A Segurança da Interface AS no trabalho é uma extensão relacionada à segurança da AS-Interface e é facilmente integrada a uma rede AS-Interface existente. Todos os componentes padrão e de segurança são ativados em paralelo através do mesmo cabo, permitindo que você integre funções relacionadas à segurança, como parada de emergência ou monitores de porta, ao seu sistema existente.
Para avaliar sinais relevantes para a segurança, será necessário apenas um monitor de segurança adicional que utilize sequências de código dinâmicas para se comunicar de forma confiável com os componentes Safety at Work. A instalação de uma interface AS-Interface garante a conformidade com a categoria de segurança 4 de acordo com a norma EN 954-1 e SIL3 de acordo com a norma IEC/DIN EN 61508.
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisConfiguring a Safe Input on AS-Interface Safety at Work | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 258 KB | Idioma inglês | Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.