Sensores de radar industriais

Os sensores de radar industriais da Pepperl+Fuchs usam ondas eletromagnéticas ou ondas de radar como um princípio físico. Essas ondas de radar têm propriedades especiais que as tornam ideais para aplicações de automação onde outros princípios sensoriais atingem seus limites. São insensíveis à interferência, propagam-se próximo à velocidade da luz, e são refletidas em graus variados por praticamente todos os materiais. Ao mesmo tempo, eles são capazes de penetrar a maioria dos materiais em algum grau.
Sensores de radar para máquinas móveis
Com taxas de amostragem de até 200 Hz, valores EMC comparáveis a E1 e uma interface CAN integrada (CANopen ou SAE J1939 compatível com CiA-301), os sensores de radar da Pepperl+Fuchs são particularmente adequados para integração em máquinas móveis (por exemplo, guindaste móvel, construção de estradas, máquinas agrícolas). Conexões típicas de veículos, como AMP Superseal ou DEUTSCH, garantem conexões confiáveis e apertadas em todos os momentos. Mas os sensores de radar também oferecem uma solução confiável em outras áreas de aplicação, como evitar colisões para veículos guiados automatizados (AGVs) em empilhadeiras ou até mesmo para monitoramento do nível de preenchimento em tanques.

Refletores de canto como acessórios úteis
Se as propriedades refletoras de um objeto alvo forem melhoradas ou o alinhamento ideal com o sensor de radar FMCW não for possível, o portfólio da Pepperl+Fuchs inclui refletores de canto complementares, como acessórios. Uma vez que tal refletor de canto metálico esteja anexado a um objeto alvo, a seção transversal do radar (radar cross section, RCS) de um objeto alvo aumenta significativamente e a detectabilidade pelo sensor de radar aumenta de forma compatível.
- inglês
- alemão
- espanhol
- italiano
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisBrochure - Industrial Radar Sensors with CAN Interface | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 2 MB | Idioma inglês
| Download |