Os handheld RFID da Pepperl+Fuchs auxiliam na identificação de etiquetas de RFID independentemente de leitores estacionários. Isso resulta em uma ampla gama de aplicações potenciais. Utilize nossos handheld RFID para controlar manualmente a qualidade ou verificar trabalhos de manutenção. Por meio de um mecanismo sofisticado, cabeçotes de leitura/gravação RFID para diferentes frequências (LF, HF, UHF) podem ser conectados de forma rápida e fácil ao módulo base do handheld RFID, sem a necessidade de ferramentas.
As cabeças de leitura/gravação são plug-and-play, permitindo que sejam trocadas durante a operação sem a necessidade de configurações demoradas. Isso garante que os usuários possam se concentrar totalmente na tarefa de identificação em questão. Para auxiliar nisso, o dispositivo básico possui uma tela sensível ao toque capacitiva colorida de 4,8 polegadas, que pode ser lida com clareza em todos os momentos, mesmo em condições de iluminação ambiente abaixo do ideal. A proteção IP54 enfatiza a adequação do dispositivo para uso ao ar livre e em outros ambientes desafiadores.
Os handheld RFID são construídos em torno de um processador Arm Cortex A53 de alto desempenho, quad-core com uma frequência de clock de 1,8 GHz por núcleo, e apresentam um processador Cortex M4 de 400 MHz integrado, que fornece controle dedicado do cabeçote de leitura/gravação RFID. Além dos poderosos processadores, os dispositivos portáteis possuem 2 GB de RAM e 16 GB de memória flash, proporcionando acesso rápido e tempos de processamento rápidos, mesmo ao trabalhar com aplicativos de software mais complexos.