Nó do sensor sem fio

WILSEN.valve: Detecção inteligente da posição em válvulas
Desenvolvida especialmente para aplicações em tecnologia de processos e gestão de água, a solução de sensor WILSEN.valve LoRaWAN é utilizada para detectar posições de válvulas. Ela combina confiabilidade de sinal com operação simples e alta flexibilidade: diferentes tipos e variantes de sensores NAMUR e DC de baixa potência de 2 fios, otimizados para economia de energia e, consequentemente, economia de bateria , como sensores indutivos simples ou duplos, podem ser conectados à unidade central por meio de conexões M12 padronizadas. Além do status da válvula, o WILSEN.valve também transmite dados de diagnóstico e estados de falha, como curtos-circuitos ou quebras de cabos. A Pepperl+Fuchs também oferece uma solução de montagem pronta (em conformidade com a EN-ISO5211) para adaptar o sistema à maioria das válvulas e conexões disponíveis no mercado. Isso inclui suportes de montagem, placas adaptadoras e conjuntos completos de montagem.
Aplicações típicas
Feedback da posição da válvula e monitoramento da posição final de válvulas manuais e válvulas de alavanca manual em instalações de processo ou sistemas de gestão de água.

WILSEN.node: Detecção inteligente de presença de objetos
O WILSEN.node é o sensor universal mais versátil entre os sensores M+O baseados em LoRa da Pepperl+Fuchs e permite detectar a presença de uma ampla variedade de objetos. Para isso, uma ampla gama de diferentes tipos de sensores principais pode ser conectada às duas conexões M12 na parte frontal. Isso inclui sensores induitivos e capacitivos com otimização de energia, bem como outros sensores NAMUR ou sensores CC de baixa potência de 2 fios de vários tipos (por exemplo, interruptores de flutuação ou interruptores limite de vibração). Isso torna o WILSEN.node uma excelente solução para muitos tipos de cenários de retrofit. Assim como o WILSEN.valve, o WILSEN.node também transmite dados de diagnóstico ou estados de falha, como quebra de fio ou curto-circuito, além das informações de medição reais.
Aplicações típicas
Monitoramento do status de fechamento de tampas de bueiros, casas de transformadores, portas de celeiros ou portões de pastagens
- inglês
- alemão
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 470 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Smart Position Feedback from Hand Lever Valves | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 322 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs) | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 566 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating States | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 443 KB | Idioma inglês
| Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.