Selecione seu país

Ir para o site global

Sensores ultrassônicos sem fio

Sensores ultrassônicos sem fio

Sempre que a tecnologia de sensor é utilizada fora de ambientes de produção industrial claramente definidos ou quando dados de medição adicionais devem ser consultados posteriormente em sistemas existentes, surgem vários desafios e obstáculos. Com sua série “WILSEN” de sensores industriais IoT sem fio, a Pepperl+Fuchs utiliza a tecnologia LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) padronizada globalmente para oferecer uma solução para esse problema. As unidades centrais WILSEN IP66/67 são equipadas com uma potente bateria de lítio e transmitem dados de medição de forma segura e com eficiência energética via LoRaWAN para plataformas IoT baseadas em nuvem para avaliação posterior.

Além disso, as unidades centrais também fornecem informações de GPS, valores de temperatura e o status de carga da bateria via LoRaWAN. Ao combinar a unidade central com diferentes tipos de sensores principais, é possível cobrir uma ampla gama de aplicações, incluindo os locais mais remotos e sob as condições mais adversas.

A integração dos sensores IoT sem fio em aplicações M+O (Monitoramento e Otimização) é perfeita, pois os dados dos sensores não só podem ser recebidos, mas as configurações dos parâmetros nos sensores WILSEN também podem ser feitas remotamente através do “canal de downlink”. A Pepperl+Fuchs fornece um serviço web gratuito para esse fim. Alternativamente, a parametrização dos sensores também pode ser realizada diretamente no local por meio de um aplicativo para iOS ou Android.

Como um componente útil para otimizar o desempenho da bateria, a Pepperl+Fuchs oferece uma calculadora gratuita e baseada na web para a vida útil da bateria. para calcular a vida útil da bateria. Essa ferramenta permite que os usuários calculem a vida útil esperada da bateria de seus sensores WILSEN com base em uma série de parâmetros.

Sensor ultrassônico WILSEN.sonic.level

WILSEN.sonic.level: Monitoramento inteligente dos níveis de enchimento

Graças a um transdutor ultrassônico integrado, o WILSEN.sonic.level permite a detecção de níveis de enchimento em um intervalo de 2,5 m, 4 m ou 7 m. Esta solução de sensor sem fio LoRaWAN aproveita todas as vantagens do princípio ultrassônico: as propriedades do material, as estruturas da superfície e as cores, bem como a neve, a neblina ou a poeira, não afetam a qualidade dos resultados da medição. Além disso, a propagação cônica do campo sonoro permite monitorar uma área de medição maior do que com um princípio de detecção baseado em pontos. O WILSEN.sonic.level pode ser adaptado às condições de funcionamento com alta precisão devido à parametrização do feixe de som, uma resolução de 1 mm, intervalos de medição ajustáveis e um algoritmo de avaliação selecionável. Além do valor da distância em milímetros, o WILSEN.sonic.level também transmite o nível de enchimento de um recipiente diretamente na forma de um valor percentual.

Aplicações típicas

Monitoramento dos níveis de enchimento em recipientes de coleta, recipientes de reciclagem, tanques ou silos

Sensor ultrassônico sem fio WILSEN.sonic.distance

WILSEN.sonic.distance: Monitoramento inteligente de distâncias

O WILSEN.sonic.distance é otimizado para medição de distância e cobre alcances ees de 2,5 m, 4 m ou 7 m. Assim como seu dispositivo irmão WILSEN.sonic.level, esta solução de sensor LoRaWAN sem fio aproveita todas as vantagens do princípio ultrassônico: propriedades do material, estruturas de superfície e cores, bem como neve, neblina ou poeira, não afetam a qualidade dos resultados da medição. Além disso, a propagação cônica do campo sonoro permite monitorar uma área de medição maior do que com um princípio de detecção baseado em pontos. O WILSEN.sonic.distance pode ser adaptado às condições de aplicação com alta precisão devido à parametrização do feixe de som, uma resolução de 1 mm, intervalos de medição ajustáveis e um algoritmo de avaliação selecionável . Além disso, esta solução de sensor LoRaWAN também fornece valores de amplitude de eco, auxiliando no alinhamento dos dispositivos à superfície da água. Adicionalmente, essas informações fornecem um feedback geral valioso sobre a qualidade do sinal de eco recebido e, portanto, sua confiabilidade.

Aplicações típicas

Monitoramento de níveis de água para proteção contra inundações, monitoramento da altura de paletes em locais de armazenamento de paletes, tarefas gerais de medição de distância.

Idioma
  • alemão
  • inglês
Idioma
Relatórios do aplicativo
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Relatórios do aplicativoApplication Report - Demand-Driven Emptying of Glass-Recycling ContainersTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
580 KB
Idioma
inglês
  • alemão
  • inglês
Download
Relatórios do aplicativoApplication Report - Reliable Remote Monitoring of Drain GratesTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
491 KB
Idioma
inglês
  • alemão
  • inglês
Download
Relatórios do aplicativoApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material ProvisionTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
470 KB
Idioma
inglês
  • inglês
  • alemão
Download
Relatórios do aplicativoApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs)Tipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
566 KB
Idioma
inglês
  • inglês
  • alemão
Download

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.