Selecione seu país

Ir para o site global

Acessórios para Ethernet-APL

grupo_de_acessórios_apl

Acessórios FieldConnex® para switches Ethernet-APL

Montagem e instalação facilitadas: o portfólio FieldConnex oferece acessórios úteis específicos para topologias Ethernet-APL que facilitam a instalação e o funcionamento tranquilo de qualquer sistema de nível IIoT.

Proteção contra sobretensão FieldConnex® para Ethernet-APL

Os módulos de proteção contra sobretensão FieldConnex para Ethernet-APL foram projetados especificamente para Ethernet-APL. Como todos os módulos de proteção contra sobretensão, eles foram projetados para equipamentos de processo com alto risco de quedas de raios e outros surtos. Com esses módulos, a instalação do barramento de campo e a instrumentação ficam protegidas de maneira confiável. Eles são

  • Adequado para montagem em calha DIN em gabinetes de controle ou distribuidores de barramento de campo
  • pode ser plugueado aos terminais tronco ou espigão no distribuidor do barramento de campo ou no gabinete de controle
  • montável em caixas IP67 para instalação em campo

A proteção contra sobretensão para Ethernet APL é muito fácil e confortável de instalar, sem a necessidade de um nível adicional de fiação. Todas as regras de instalação e manutenção podem ser implementadas. Na maioria das instalações de barramento de campo, os módulos de proteção contra sobretensão podem ser adaptados com os protetores do segmento FieldConnex®.

ethernet_apl_acessório_SFP

Módulos SFP para Ethernet-APL

Módulos SFP especialmente projetados conectam o switch ao backbone Ethernet por meio de cabos de fibra óptica.

  • comprimentos de cabo até 30 km
  • transmissão monomodo ou multimodo selecionável
  • Acessórios certificados da Pepperl+Fuchs
  • instalação na Zona 2 em conjunto com o interruptor

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.