Comutadores de campo em calha Ethernet-APL

O comutador de campo em calha Ethernet-APL da FieldConnex é o primeiro comutador em automação de processos a combinar tecnologia de comunicação comum com Ethernet-APL. O comutador de campo em calha transmite simultaneamente energia e dados em um fio Ethernet para áreas classificadas da instalação de processamento.
O comutador de campo em calha Ethernet-APL para montagem em calha DIN torna a migração do barramento de campo para Ethernet não apenas fácil para os usuários, mas também econômica. Além do Ethernet-APL, o comutador é o único produto em todo o mundo que pode opcionalmente lidar com a camada física alimentada pelo barramento Manchester (MBP), e pode ser configurado de forma flexível para se conectar a uma base de instrumento PROFIBUS PA existente.
O comutador de campo em calha Ethernet-APL é perfeitamente adequado para layouts de instalações compactos. Além dos recursos de desempenho para aplicações IIoT, ele fornece tudo o que é típico para FieldConnex e a montagem simples de instalações de barramento de campo:
- Robustez
- Ampla gama de temperatura
- Uso em áreas classificadas
- Proteção contra explosão com segurança intrínseca / Ex ic iic ou Ex ia iic
A primeira geração de comutadores compatíveis com Ethernet APL marca a primeira etapa dos produtos FieldConnex em direção à IIoT e, portanto, faz uma importante contribuição para a transformação digital no setor de processos - outros componentes inovadores virão.

Soluções de gabinete para comutadores de campo em calha Ethernet-APL
Para uma configuração fácil e rápida no local do cliente, os comutadores Ethernet-APL FieldConnex® estão disponíveis com soluções de gabinete. Pré-configuradas e totalmente certificadas para ambientes da Zona 2/22, as soluções podem ser selecionadas como alojamento GRP, bem como versões em aço inoxidável. Ambos os tipos de gabinete garantem uma operação confiável mesmo em ambientes muito adversos. Os materiais de alta qualidade são robustos, duráveis e resistentes a altas temperaturas. Com base em modelos pré-projetados, os usuários podem personalizar facilmente muitos componentes instalados internamente, como bandejas de emenda, entradas de cabos de acordo com suas necessidades.
- inglês
- alemão
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisBrochure Solution Spotlight | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês | Download |
Documentação adicional | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Documentação adicionalEthernet-APL Engineering Guideline | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 4 MB | Idioma inglês
| Download |