Barreiras isoladas do sistema K

Resolvendo uma ampla gama de aplicações em um único sistema, o Sistema-K da Pepperl+Fuchs garante uma transmissão de sinal confiável e econômica entre o seu equipamento de campo e o sistema de controlo. Quer os seus planos incluam um único módulo de isolamento ou uma integração de sistemas em grande escala, as soluções orientadas para a aplicação caracterizam toda a gama de produtos do Sistema-K.
Aqui estão apenas algumas das suas características únicas:
- Portfólio de produtos
O sistema K oferece uma ampla gama de módulos de interface de segurança intrínseca para diversos sinais e aplicações - desde isoladores simples até módulos altamente funcionais.
- Trilho elétrico
O Power Rail é um encaixe na calha DIN padrão de 35 mm. Ao montar na calha DIN, as unidades são simplesmente encaixadas no lugar. O Power Rail fornece energia aos módulos e fornece um caminho para a mensagem de erro coletiva dos isoladores individuais. O Power Rail reduz os custos de fiação e manutenção, pois elimina a necessidade de conectar os fios em série. Ele também simplifica a expansão. Basta encaixar um novo módulo quando estiver pronto para adicionar ao seu sistema.
- Módulos de injeção de alimentação
A tensão de alimentação é acoplada ao trilho de alimentação através dos módulos de injeção de alimentação. Um fusível integrado fornece proteção eficaz em grupo para os módulos conectados. Uma falha na linha detectada pelo módulo de interface é emitida através do contato livre de potencial do módulo de injeção de alimentação.
- Normas internacionais de segurança
As classificações SIL estão disponíveis sem custo adicional.
- Configuração fácil
Com a ferramenta de software PACTware, a documentação do projeto é mais fácil de criar e os módulos de interface altamente funcionais são facilmente configurados.
- português
- inglês
- alemão
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisVisão geral do produto - Tecnologia de Interface | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 7 MB | Idioma português
| Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 412 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applications | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 2 MB | Idioma inglês
| Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.