Conectores de dados

Com a Indústria 4.0 se movendo ativamente para a automação de máquinas e instalações, a troca de dados e informações é ainda mais importante e agora é obrigatória para a descentralização bem-sucedida das instalações de produção. Muitas interfaces de dados diferentes são colocadas para uso no nível de controle e do sensor/atuador. Além da rápida transferência de informações, essas conexões de barramento de campo e de Ethernet também precisam atender aos requisitos de ambientes industriais desafiadores.
A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio completo de componentes industriais com grau de proteção IP67, incluindo cabos prontos para uso, conectores de dados conectáveis em campo e conexões de dispositivos para Ethernet Industrial e todos os tipos de barramento de campo comuns.
Nossa seleção de cabos Ethernet inclui componentes M12 e RJ45 para suporte de aplicações EtherNet/IP e PROFINET. Graças aos seus revestimentos PUR, estes conectores de dados montados ou conectados em campo apresentam uma elevada resistência mecânica para utilização sob condições ambiente adversas. Além disso, a sua compatibilidade eletromagnética e trava à prova de vibrações garante uma operação segura em todos os momentos.
Para a configuração de redes de barramento de campo com base em PROFIBUS, CANopen ou DeviceNet, oferecemos conectores M12 robustos. Além disso, também oferecemos distribuidores em T e Y para conexões passivas. Os terminadores integrados para conexões de barramento estão disponíveis em design M12 e SUB-D.
- chinês
- alemão
- inglês
- português
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encoders | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 3 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Magnetic Rotary Encoder Series ENA58IL | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês
| Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Absolute Encoder with IO-Link-Interface | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 344 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Pipe Handler Positioning in Harsh Conditions | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 317 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Precise Positioning in Filling Plants | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 225 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Synchronous Roller Movement in Printing Presses | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 198 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoRelatório do aplicativo - Posicionamento Confiável de Máquinas de Pátio | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 654 KB | Idioma português
| Download |