Fontes de alimentação Foundation Fieldbus H1

As fontes de alimentação FieldConnex fornecem energia para dispositivos de campo Foundation Fieldbus H1 e permitem a comunicação entre os dispositivos de campo e o sistema de controle por meio de um cabo comum tipo 'A'.
Um recurso padrão é um design passivo geral, como os circuitos de impedância e dissipação de energia muito baixa. Este design com eficiência energética resulta em economias e eficiências significativas. Mais espaço no gabinete e menos requisitos de resfriamento geralmente eliminam a necessidade de ventoinhas no gabinete. O design proporciona uma vida útil muito longa dos componentes eletrônicos.
Power Hubs
O Power Hub é constituído por uma placa-mãe e módulos de fonte de alimentação. O design modular permite soluções com ajuste preciso para diferentes requisitos de disponibilidade com redundância e tipos de proteção contra explosão selecionáveis.
As placas-mãe permitem cabeamento simples e econômico no gabinete. Conexões de host personalizadas permitem conexão eficiente e sem erros a todos os sistemas host na automação de processos.
Fontes de alimentação básicas
As fontes de alimentaçãobásicas fornecem energia para segmentos únicos. As fontes de alimentação são incorporadas em caixas de 20 mm de largura, que se encaixam na calha DIN ou na calha de energia. Por meio da calha de energia, eles podem ser conectados à energia em massa redundante. São fontes de alimentação ideaispara pequenas instalações ou ambientes de laboratório de testes. Os módulos podem ser montados alinhados sem necessidade de espaçamento.
- inglês
- alemão
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 259 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 199 KB | Idioma inglês
| Download |