Selecione seu país

Ir para o site global

Dispositivos IO-Link

dispositivos IO-Link

A Pepperl+Fuchs oferece uma ampla gama de sensores inteligentes com interface IO-Link. Desde sensores fotoelétricos, ultrassônicos e de vibração até encoders rotativos e sistemas de posicionamento — todos esses dispositivos combinam as vantagens do IO-Link e aumentam a eficiência dos processos de sua fábrica. O IO-Link permite que toda a inteligência dos sensores e atuadores seja aproveitada e possibilita uma comunicação transparente até o último metro do processo. Os dispositivos IO-Link transmitem dados de processo e de diagnóstico, comunicam informações de status e aplicam novos dados de parâmetros. Eles constituem a base para a conexão em rede integrada de componentes, máquinas e instalações. Com a expansão contínua do portfólio IO-Link, a tecnologia de automação da Pepperl+Fuchs está abrindo caminho para a Indústria 4.0.

Portfólio de Produtos

Encontre o dispositivo IO-Link adequado de acordo com a sua área de aplicação.

Encontre dispositivos IO-Link utilizados para detecção, tais como:

  • sensores de proximidade
  • sensores fotoelétricos

Encontre dispositivos IO-Link utilizados para tarefas de medição, tais como:

  • sensores fotoelétricos
  • sensores ultrassônicos

Encontre dispositivos IO-Link utilizados para monitoramento e controle, tais como:

  • sensores de vibração
  • sinal luminoso
  • conectores da válvula
  • caixas de interruptores
  • módulos de controle de motores

Encontre dispositivos IO-Link utilizados para detecção de posição, tais como:

  • sistemas de posicionamento
  • encoders rotativos

Encontre dispositivos IO-Link utilizados para tarefas de identificação.

Módulo de controle do motor IO-Link da série G20

Tecnologia de transportadores acionadosMódulos de controle de motores da série G20

O módulo de controle G20 para MDRs possui um design fino e otimizado para a aplicação, o que permite a instalação direta no trilho de montagem da linha de transportadores de roletes. Todos os cabos de conexão para sensores e roletes motorizados já estão integrados ao módulo. O cabo plano para comunicação e/ou alimentação pode ser facilmente inserido na etapa final.

O módulo G20 com IO-Link demonstra ao máximo suas vantagens em pontos com alta densidade de E/S, como zonas tampão, pontos de classificação ou cruzamentos com elevadores, onde garante um fluxo confiável de mercadorias. Ele coleta até oito sinais digitais e controla até quatro roletes motorizados simultaneamente.

Imagem principal do IO-Link

Maior eficiência e redução sustentável de custos com o IO-Link

Desde a fase de planejamento até o comissionamento e a manutenção — a interface padrão não proprietária demonstra seu valor em cada etapa, proporcionando transparência e economia de custos. O IO-Link permite a transferência digital simultânea de informações de comutação, dados e informações de status. Os dados podem ser avaliados localmente no sensor, centralmente no PLC ou no mestre IO-Link.

O IO-Link também pode ser utilizado para acessar informações de diagnóstico e status relativas ao estado operacional de um sensor durante o funcionamento, fornecendo, por exemplo, informações sobre contaminação ou desgaste. Isso permite a realização de manutenção preditiva, o que ajuda a evitar paradas na fábrica. A função de localização pode ser utilizada para localizar facilmente um sensor dentro de uma fábrica, permitindo que ele seja reparado ou substituído rapidamente...

Imagem principal da IIoT mostrando robôs no manuseio de materiais

Juntando-se à Revolução da IIoTTecnologias e soluções sofisticadas para aplicações da Indústria 4.0

A Internet Industrial das Coisas (IIoT) depende das informações de sensores mais abrangentes possíveis, provenientes do nível de campo. Como especialista e pioneira na área de automação de fábrica e de processo, a Pepperl+Fuchs oferece soluções completas para transferir, de forma integrada, as informações valiosas de suas máquinas e instalações para uma ampla variedade de sistemas de software.

Aproveite o potencial dos dados relativos à condição, posição e disponibilidade, otimize seus processos e economize recursos!

Idioma
  • alemão
  • inglês
  • espanhol
  • português
Idioma
Folhetos e visões gerais
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Folhetos e visões geraisBrochure - Sensors and Systems with IO-LinkTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
5 MB
Idioma
inglês
  • alemão
  • inglês
Download
Folhetos e visões geraisProduct Information - Push Button Box with IO-LinkTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
181 KB
Idioma
inglês
  • inglês
  • alemão
Download
Folhetos e visões geraisProduct Information - IO-LInk Valve ConnectorTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
235 KB
Idioma
inglês
  • alemão
  • inglês
Download
Folhetos e visões geraisSinal luminoso com IO-LinkTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
166 KB
Idioma
português
  • alemão
  • espanhol
  • português
  • inglês
Download
Folhetos e visões geraisInformações sobre o produto - Módulos de controle de motor da série G20Tipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
2 MB
Idioma
português
  • português
  • inglês
  • alemão
Download
Documentação adicional
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Documentação adicionalWhite Paper - IO-Link System Description - Technology and ApplicationTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
2 MB
Idioma
inglês
  • inglês
  • alemão
Download

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.