Selecione seu país

Ir para o site global

Receptáculos do Painel

Grupo de receptáculos do painel

Na tecnologia de automação, a flexibilidade é crucial para o sucesso. Máquinas e as instalações devem ser colocadas em funcionamento enquanto as mudanças em uma linha de produção ou os trabalhos de manutenção são realizados o mais rápido possível. Os receptáculos do painel da Pepperl+Fuchs são uma solução eficiente para enviar sinais da cabine do interruptor para o campo de forma rápida e flexível e para construir equipamentos de campo de forma econômica. Quando necessário, os técnicos de serviço desconectam os dispositivos com a mesma facilidade com que foram instalados.

M8, M12 e 7/8 pol os tipos de conectores podem ser combinados com diferentes números de polos, materiais de alojamento e roscas (M16, PG9). O grau de proteção IP67/68 garante vedação durável desses receptáculos do painel. Para ambientes industriais desafiadores, oferecemos variantes em aço inoxidável altamente resistente ao meio.

Além das variedades de alojamento, escolha entre três diferentes opções de montagem. Os receptáculos para montagem em painel frontal são instalados na parte externa do dispositivo, enquanto os receptáculos para montagem em painel frontal com posição ajustável permitem alcançar alinhamentos definidos. Nos casos em que são necessárias conexões de interface através da parede, os receptáculos para montagem em painel traseiro são a solução certa.

Idioma
  • alemão
  • japonês
  • inglês
Idioma
Folhetos e visões gerais
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Folhetos e visões geraisProduct Overview - ConnectivityTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
1 MB
Idioma
inglês
  • alemão
  • japonês
  • inglês
Download