Distribuidores passivos

Fábricas modernas precisam que a ligação de fios dos sensores e atuadores seja altamente eficiente. Os distribuidores passivos da Pepperl+Fuchs são uma excelente solução, otimizada para atender aos principais requisitos industriais. Esses distribuidores passivos eliminam a necessidade de uso das ligações paralelas, que são caras e demoradas, reduzindo significativamente o risco de falhas nas ligações. Escolha entre diferentes tecnologias de conexão para obter um bloco de junção perfeito para a sua instalação: cabos de distribuição moldados para máxima facilidade de montagem, conexões de plugin para rapidez nas ligações de fios, ou compartimentos de terminais para ligações subsequentes. A flexibilidade e a confiabilidade são atributos fundamentais do nosso portfólio de distribuidores passivos.
Para facilitar a conexão de sensores e atuadores, os conectores M8 e M12 estão disponíveis e possuem espaçamento grande para soquete ou soquetes deslocados. Todos os distribuidores passivos são compatíveis com os distribuidores em Y, o que permite a conexão econômica de dois sinais em uma única tomada. Os LEDs integrados permitem a indicação de status e função, enquanto invólucros robustos e totalmente sobremoldados garantem uma proteção confiável contra água e sujeira. Além das variações padrão dos distribuidores passivos, também fornecemos opções para uso ao ar livre extremamente resistente a impactos ambientais.
- alemão
- japonês
- inglês
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Overview - Connectivity | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês
| Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Non-Contact, Wear-Free Signal and Power Transmission | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 314 KB | Idioma inglês
| Download |