Selecione seu país

Ir para o site global

Conectores de válvula

Grupo de conectores de válvula

Conectores da válvula para aplicações industriais precisam atender a muitas exigências de qualidade e flexibilidade. A amplitude de temperatura operacional, o grau de proteção e a resistência a óleos e graxas são tão relevantes quanto a combinação correta do design do alojamento, o número de polos, a supressão de ruído e o tipo de cabo. Nossa ampla variedade de conectores de válvula DIN EN 175301-803 oferece uma combinação diversificada de opções que podem preencher quase todas as exigências de vários tipos de aplicações.


O selo integrado e recoberto dos conectores da válvula melhora o uso e garante o grau de proteção IP67. Os tipos de cabo de PUR e PVC proporcionam flexibilidade aos usuários na escolha de materiais de cabo. Circuitos de proteção, dependendo do modelo, com classificação de 12 V a 230 VCA/VCC e indicadores de funcionamento integrados à caixa para conector limitam surtos de tensão perigosos e facilitam a manutenção em campo. Os materiais de alta qualidade usados no design dos conectores da válvula são superados em ambientes difíceis e garantem uma operação confiável. Graças ao design compacto do alojamento, nossos conectores da válvula podem ser usados em espaços de instalação confinados. Os conectores da válvula estão disponíveis nas versões DIN e industriais e podem ser fornecidos com extremidade de cabo aberto ou conector M12 moldado.



Conector da válvula com IO-Link para controle inteligente da válvula

Para permitir o monitoramento de condições e a manutenção preditiva das válvulas solenoides, está disponível um conector de válvula com interface IO-Link. Este conector da válvula registra dados de diagnóstico extensos, tais como tensão de alimentação, corrente de saída, temperatura ou tempo de comutação da válvula. Todos os dados do processo são transmitidos ao controlador ou a um sistema baseado na nuvem por um mestre IO-Link. Isso permite que os operadores da fábrica tenham visibilidade do status de suas válvulas solenoides em todos os momentos e detectem desgaste ou mau funcionamento em um estágio inicial.

Idioma
  • inglês
  • alemão
  • japonês
Idioma
Folhetos e visões gerais
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Folhetos e visões geraisProduct Overview - ConnectivityTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
1 MB
Idioma
inglês
  • inglês
  • japonês
  • alemão
Download
Folhetos e visões geraisProduct Information - IO-LInk Valve ConnectorTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
235 KB
Idioma
inglês
  • inglês
  • alemão
Download