Interruptores de limite condutores

Princípio de medição
A condutividade de um meio líquido pode variar muito. Quando o líquido atinge o limite de enchimento determinado a partir da altura de instalação do eletrodo, o meio líquido fecha o circuito de corrente alternada livre de CC entre os dois eletrodos (ou entre a parede do recipiente e um eletrodo). Um sinal de comutação é produzido a partir do aumento repentino no consumo de corrente.
Ácidos, lise e soluções contendo água são condutores e são detectados muito bem. Líquidos agressivos podem ser detectados sem problemas com o uso de sondas feitas de materiais altamente resistentes. Líquidos combustíveis, como combustíveis, óleos e solventes, não são condutores e não podem ser medidos por esse princípio de medição.
Modo de operação
Dois eletrodos são instalados acima da superfície do líquido condutor a ser monitorado. Se o nível de líquido subir até o ponto em que ambos os elétrodos estão em contacto com o líquido, o circuito de corrente de um relé ligado é completado através dos dois elétrodos e do líquido, ativando um sinal de comutação.
A condutividade mínima do líquido deve ser de 10 µS/cm. Essas condições são atendidas por praticamente todos os líquidos condutores, como água, ácidos e lise, com exceção de solventes puros.
Se vários pontos de comutação forem necessários, vários eletrodos devem ser usados. Para evitar efeitos elétricos no líquido, uma corrente alternada livre de CC é usada para medição. Isso é gerado por um relé de eletrodo ou um conversor.
A detecção de nível interfacial pode ser alcançada de forma fácil e econômica com este método de medição. Particularmente com separadores de óleo e gasolina, o valor limite entre a água e o líquido não condutor é fácil de detectar.
- inglês
- alemão
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Information - LKL conductive electrode | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 221 KB | Idioma inglês
| Download |