Selecione seu país

Ir para o site global

Sensores de pressão hidrostática

Sensor de pressão hidrostática

Princípio de medição

A pressão em um líquido aumenta com o aumento da altura de enchimento. Essa pressão hidrostática é transmitida para a célula de medição por meio de um diafragma de aço inoxidável. As propriedades elétricas flutuantes, de espuma e de acumulação do líquido e do design do recipiente não afetam os valores de medição.

Modo de operação

O nível de enchimento de um líquido pode ser determinado pela pressão hidrostática se a densidade for conhecida. A célula de medição piezorresistiva é acoplada ao líquido de medição por meio de uma membrana de isolamento de aço inoxidável e vedação do diafragma.


O valor da célula de medição pode ser convertido através de um condicionador de sinal em um dos seguintes sinais de saída:

  • 4... sinal analógico de 20 mA
  • 4... sinal analógico de 20 mA com HART
  • Sinal digital do PROFIBUS P


Os sensores de pressão estão disponíveis nas seguintes versões:

  • Tipo montado externamente
  • Tipo de haste
  • Tipo suspenso


Idioma
  • alemão
  • inglês
Idioma
Folhetos e visões gerais
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Folhetos e visões geraisProduct Information - BarconTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
329 KB
Idioma
inglês
  • alemão
  • inglês
Download