Sensors do modo difuso

Essa forma de detecção é comumente chamada de modo de proximidade. A luz do emissor atinge o alvo, fazendo com que ela se difunda em ângulos arbitrários. Parte da luz retorna diretamente ao receptor e o alvo é detectado. Os fatores relacionados ao alcance de detecção são a cor, o tamanho e o acabamento do alvo. O alcance de detecção real para cada modelo é baseado em um “cartão de teste branco”. O cartão branco tem um fator de refletividade de 90% e é considerado um “alvo padrão”. Alvos com cores mais escuras ou acabamento fosco oferecem menos refletividade; portanto, a sensibilidade deve ser aumentada ou todo o sensor deve ser posicionado mais próximo do alvo. Quando essa situação ocorre, deve-se tomar cuidado para que um alvo mais brilhante no fundo não seja confundido com o alvo real.
Existem vários tipos de sensor do modo difuso:
- Difuso com supressão de fundo: Os sensores difusos com supressão de fundo têm um alcance de detecção definido para qualquer objeto, independentemente da cor, refletividade ou acabamento. Eles são capazes de detectar objetos escuros colocados diretamente sobre fundos brilhantes e podem ser facilmente instalados e ajustados
- Difuso com supressão de primeiro plano: Os sensores difusos com supressão de primeiro plano definem uma “faixa morta” a partir da janela óptica do sensor. Os objetos que caem dentro dessa distância mínima de detecção são ignorados
- Difusos com avaliação de fundo: os sensores difusos com avaliação de fundo avaliam apenas a luz refletida pelo fundo (ou seja, o piso). Se o sensor não for capaz de ver o fundo, a saída mudará de estado. Isso é útil em aplicações com alvos de formatos incomuns, nas quais o usuário não pode garantir que a luz direcionada ao alvo será refletida de volta para os sensores.
- alemão
- inglês
- espanhol
- chinês
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Information - The Measuring Photoelectric Sensor RL31-8-H-800-RT-IO | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 716 KB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - R2 and R3 Series Photoelectric Miniature Sensors | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 760 KB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 3 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 47 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisML100 Series - Cubic Photoelectric Sensors | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 656 KB | Idioma inglês
| Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Photoelectric Sensors - R10x Series Detecting Different Stacking Heights with Only One Sensor | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 162 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Precise Position Control for Robotic Gripping Systems | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 285 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Reliable Detection of Small Parts in Automotive Bodyshell Manufacturing | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 295 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Reliable Skid Control in Automotive Bodyshell Construction | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 201 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Cap Feeding in High-Output Bottling Plants | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 209 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Cap Feeding | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 231 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Reliable Recognition of Solar Wafers with ML100 and BlueBeam Technology | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 240 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 163 KB | Idioma inglês
| Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.