Painéis de controle e distribuição

Os painéis de controle e distribuição fornecem uma plataforma centralizada para alojar e gerenciar instalações elétricas e módulos de automação de processo em ambientes industriais, garantindo uma operação segura e eficiente, mesmo em áreas perigosas. Projetados com invólucros à prova de explosão robustos e elementos de operação certificados, esses painéis suportam uma ampla gama de aplicações de automação de processo, desde a distribuição de energia até o controle de máquinas complexas.
Os Centros de Engenharia de Soluções (SECs) da Pepperl+Fuchs trabalham em estreita colaboração com os clientes para desenvolver soluções personalizadas para cada projeto. Desde a primeira avaliação e planejamento do layout até a inspeção final, certificação e documentação, cada painel de controle e distribuição é projetado para atender às especificações exatas e pronto para comissionamento imediato. Disponíveis em uma variedade de materiais, tamanhos e configurações — incluindo gabinetes de aço inoxidável e alumínio — esses painéis combinam resistência mecânica, flexibilidade e conformidade com normas internacionais, como ATEX, IECEx e NEC.
- Série CPS: alumínio/aço inoxidável, instalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
- Série EJB: alumínio, instalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 1
- Série EJBX: aço inoxidável, instalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 1
- Série GUB: alumínio, instalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 1
- Série GUBX: aço inoxidável, instalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22

Série CPS: Painéis de controle e distribuição (Ex de e Ex tb) em alumínio/aço inoxidávelInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
As soluções Ex de da série CPS oferecem máxima flexibilidade em aplicações de controle complexas para áreas perigosas, combinando invólucros à prova de chamas de alumínio ou aço inoxidável com invólucros GRP Ex e. Componentes elétricos industriais com potencial de faísca são instalados na parte Ex d do conjunto, enquanto componentes Ex e certificados, como indicadores LED, botões, interruptores de controle, amperímetros e terminais de conexão, são instalados no invólucro Ex e, que é de fácil acesso. Durante a instalação em campo, os cabos são facilmente conectados dentro do invólucro (Ex e) com prensa-cabos (Ex e) e os terminais apropriados. Isso evita a necessidade de prensa-cabos (Ex d) instalados em campo, ou mesmo prensa-cabos de barreira, e permite a operação segura e fácil manutenção do conjunto completo.

Série EJB: Painéis de controle e distribuição (Ex d e Ex tb) em alumínioInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 1. Adequado para o Grupo de Gás IIB+H2.
A série EJB oferece painéis de controle e distribuição em gabinetes de alumínio resistentes à corrosão, projetados para ambientes industriais adversos. Eles estão disponíveis em diversos tamanhos e layouts, combinando construção sólida com design versátil para acomodar diversos requisitos de controle e distribuição. A proteção IP66 (ou IP66/67 com um O-ring adicional) e a certificação NEMA Tipos 4, 4X, 7 e 9 garantem que os painéis mantenham uma operação confiável, mesmo em condições desafiadoras. Os painéis podem ser adaptados às necessidades específicas do projeto, permitindo a colocação flexível de elementos operacionais, entradas de cabos e bucins. Quando for necessário monitorar os componentes internos, uma janela de visualização de vidro temperado resistente ao calor pode ser integrada sem comprometer a integridade do invólucro.

Série EJBX: Painéis de controle e distribuição (Ex d e Ex tb) em aço inoxidávelInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 1. Adequado para o Grupo de Gás IIB+H2.
A série EJBX é composta por painéis de controle e distribuição alojados em invólucros robustos de aço inoxidável à prova de chamas, construídos para ambientes corrosivos e exigentes. Eles estão disponíveis em vários tamanhos e layouts, combinando resistência e adaptabilidade para atender às necessidades de configurações complexas de controle e distribuição. Com proteção IP66 (ou IP66/67 quando equipados com um O-ring extra) e conformidade com os tipos NEMA 4, 4X, 7 e 9, esses painéis protegem de forma confiável contra ambientes adversos. Os painéis podem ser personalizados para atender aos requisitos individuais do projeto, incluindo posicionamento flexível de elementos de operação, entradas de cabos e bucins compatíveis. Para aplicações em que é necessário monitorar componentes internos, uma janela de visualização opcional de vidro temperado resistente ao calor garante visibilidade sem comprometer a segurança.

Série GUB: Painéis de controle e distribuição (Ex d e Ex tb) em alumínioInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 1. Adequado para o Grupo de Gás IIC.
Os painéis de controle e distribuição da série GUB são construídos com invólucros de alumínio duráveis e resistentes à corrosão, à prova de fogo e projetados para aplicações exigentes. Oferecidos em vários tamanhos e configurações de layout, esses painéis oferecem resistência mecânica e opções de design flexíveis para atender a uma variedade de necessidades de controle e distribuição. Com proteção IP66 (ou IP66/67 com um O-ring adicional) e NEMA Tipos 4, 4X, 7 e 9, eles mantêm um desempenho confiável mesmo em condições ambientais desafiadoras. Cada painel GUB pode ser configurado para atender aos requisitos específicos do projeto, incluindo arranjos adaptáveis para elementos de operação, entradas de cabos e bucins. Para configurações que exigem visibilidade dos componentes internos, uma janela de visualização de vidro temperado resistente ao calor pode ser integrada como opção.

Série GUBX: Painéis de controle e distribuição (Ex d e Ex tb) em aço inoxidávelInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22. Adequado para o Grupo de Gás IIC.
Os painéis de controle e distribuição da sérieGUBX apresentam invólucros robustos, resistentes à corrosão e à prova de fogo, fabricados em aço inoxidável. Disponíveis em uma variedade de tamanhos e opções de layout, esses painéis combinam resistência mecânica com design flexível, tornando-os ideais para aplicações exigentes de controle e distribuição. Com um alto grau de proteção (IP66 ou IP66/67 quando equipados com um O-ring adicional), eles oferecem desempenho confiável mesmo em condições ambientais adversas. Cada painel GUBX pode ser adaptado aos requisitos específicos do projeto, incluindo configuração flexível de elementos de operação, entradas de cabos e bucins. Para aplicações que exigem monitoramento visual dos componentes internos, uma janela de visualização de vidro temperado resistente ao calor pode ser incluída como opção.
- alemão
- inglês
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 491 KB | Idioma inglês
| Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.