R2000 UHD/HD — Sensor LiDAR Geração de dados de medição de alta precisão

Detecção precisa de pequenos objetos e estruturas
O sensor LiDAR R2000 UHD/HD faz parte da comprovada série R2000 e combina velocidade extrema com uma resolução angular líder de mercado de 0,014° — possibilitando a detecção de objetos com comprimento de apenas um milímetro. As altas taxas de amostragem de 3.000 rotações por minuto e 250.000 medições individuais por segundo garantem o melhor desempenho possível. Filtros selecionáveis podem ser utilizados para ajustar o valor de saída do valor medido de maneira fácil e rápida à aplicação em questão. Além de fornecerem medições precisas de distância e ângulo, as variantes R2000 UHD/HD são capazes de diferenciar entre objetos naturais e refletores.
Destaques
Visibilidade total graças ao ângulo de medição de 360°
Ponto de luz nítido para detecção de objetos pequenos e detecção precisa de bordas
O display LED interativo e envolvente fornece informações de status de fácil visualização
Faixa de medição de até 120 m

Visão geral do portfólio de produtos
A série R2000 compreende diversas variantes com diferentes alcances e resoluções — o gráfico abaixo mostra uma seleção a título de exemplo. Enquanto as variantes HD são projetadas para aplicações padrão, as variantes UHD oferecem uma resolução angular ainda mais precisa para a detecção de objetos particularmente pequenos. Conforme mostrado no gráfico abaixo, o alcance alcançável também depende significativamente da refletividade do objeto detectado.
- português
- espanhol
- inglês
- chinês
- alemão
- italiano
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisVisão geral do produto - Sensores fotoelétricos | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 5 MB | Idioma português
| Download |
| Folhetos e visões geraisVisão geral do produto - Sensores LiDAR | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 3 MB | Idioma português
| Download |
| Folhetos e visões geraisSensor LiDAR R2400 | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 3 MB | Idioma português
| Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 337 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 174 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 196 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 580 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoRelatório do aplicativo – Acoplamento Preciso para Transferência Segura de Paletes em Estações de Transferência | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 402 KB | Idioma português
| Download |
| Relatórios do aplicativoRelatório do aplicativo – Detecção de Paletes Resistentes para Empilhadeiras Autônomas | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 691 KB | Idioma português
| Download |
| Relatórios do aplicativoRelatório do aplicativo – Navegação SLAM para Robôs Móveis Autônomos Compactos (AMR) | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 504 KB | Idioma português
| Download |
Documentação adicional | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Documentação adicionalGuia de Seleção LiDAR | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 2 MB | Idioma português
| Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.