Monitoramento e controle eficientes de sopradores e ventiladores

O kit de iniciação de Gêmeo Digital otimiza a eficiência energética e previne danos mecânicos
O aplicativo
Os sopradores e ventiladores são componentes essenciais em instalações industriais, fábricas e sistemas prediais. Eles garantem a circulação de ar e gás, o aumento da pressão, o resfriamento ou a ventilação e, portanto, são indispensáveis para o funcionamento contínuo de muitos processos. No entanto, os ventiladores e sopradores estão expostos a elevadas cargas mecânicas durante o funcionamento contínuo. Desequilíbrios, velocidades de rotação incorretas ou dutos de ar sujos podem levar ao aumento das vibrações, ao desgaste ou a danos nos rolamentos e motores. Fluxos de ar irregulares também prejudicam a eficiência dos sistemas e aumentam o consumo de energia.
O objetivo
Para uma operação confiável e energeticamente eficiente, é fundamental monitorar e controlar continuamente os parâmetros operacionais relevantes. O objetivo é detectar desequilíbrios ou aumento das vibrações em um estágio inicial, a fim de evitar danos mecânicos e ajustar de forma flexível a velocidade de rotação e o desempenho do equipamento às necessidades reais. Ao mesmo tempo, o fluxo e a pressão do ar devem ser controlados de forma otimizada para reduzir o consumo de energia. Além disso, o planejamento de manutenção preditiva é importante para programar intervenções e aumentar a disponibilidade da planta e a vida útil dos componentes.

A solução
O Kit de Iniciação Digital Twin da Bosch Business Innovations e da Pepperl+Fuchs oferece uma solução de sistema universal para monitoramento de condições e melhoria da eficiência de sopradores e ventiladores. Sensores de alta precisão, como os sensores de vibração de 12 kHz da série VIM3, medem a velocidade de rotação, as vibrações, a pressão e a temperatura diretamente nos equipamentos. Os dados são coletados por meio de um mestre IO-Link e transmitidos à Solução Digital Twin através da caixa industrial thin client BTC22.
A plataforma em nuvem analisa as informações em tempo real. Algoritmos de IA e de aprendizagem de máquina detectam desequilíbrios, desvios no fluxo de ar e condições operacionais ineficientes. Eles também podem sugerir automaticamente medidas de otimização. Opcionalmente, o sistema pode ser integrado a sistemas ERP ou de gestão predial já existentes, para que os processos de manutenção e otimização energética ocorram de forma integrada.
Destaques
- Alta produtividade e eficiência: solução pronta para uso (plug-and-play) permite a análise e a otimização com suporte de IA em tempo real
- Economia significativa de recursos e custos por meio de uma estratégia de manutenção preditiva
- Monitoramento preciso de condições dos ativos para prolongar sua vida útil
- Máxima transparência graças a uma ampla gama de simulações de cenários e à detecção precoce de anomalias
- A fácil escalabilidade e o acesso por meio da plataforma em nuvem garantem a máxima flexibilidade
- Integração direta com sistemas ERP para uma gestão rápida e orientada à demanda de peças sobressalentes

As vantagens
A implementação do Kit de Iniciação de Gêmeo Digital permite uma colocação em funcionamento rápida e fácil: a instalação dos sensores, a conexão ao mestre IO-Link e a conexão à rede são concluídas em apenas algumas etapas, e a configuração é automatizada.
Após uma breve fase de teach-in, o painel de controle fornece continuamente informações transparentes sobre vibrações, fluxo de ar, pressão, consumo de energia e status da instalação. Os alertas antecipados de desequilíbrios permitem um planejamento de manutenção direcionado, evitam paradas não programadas e prolongam a vida útil das unidades. Ao mesmo tempo, a velocidade de rotação, a pressão barométrica e a potência são controladas de forma otimizada, reduzindo o consumo de energia e aumentando a eficiência operacional.
Em resumo
- Registro contínuo da velocidade de rotação, vibrações, pressão e temperatura
- Detecção precoce de desequilíbrios e desgaste mecânico
- Análise de dados com suporte de IA para otimização do fluxo de ar e da pressão
- Configuração automatizada e rápida colocação em funcionamento
- Integração direta em sistemas de produção ou de gestão predial já existentes
- Redução do consumo de energia e aumento da disponibilidade da unidade
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.