Monitoramento inteligente de condições para bombas centrífugas

O kit de iniciação de Gêmeo Digital permite a manutenção preditiva e a operação com otimização energética
O aplicativo
As bombas centrífugas estão entre os equipamentos mais utilizados na engenharia mecânica e industrial. Elas transportam líquidos por meio de um impulsor giratório que utiliza a força centrífuga para transportar continuamente os fluidos e gerar pressão. Devido ao seu design robusto, alta eficiência e adequação para grandes vazões, são utilizadas em diversos setores — desde o abastecimento de água e a indústria química até a produção de alimentos e bebidas.
No entanto, as bombas centrífugas estão expostas a uma variedade de tensões durante o funcionamento contínuo. Condições de funcionamento flutuantes, mudanças nos fluidos ou parâmetros de processo desfavoráveis podem levar à cavitação, à erosão ou ao aumento do desgaste dos materiais. As paradas não planejadas acarretam custos elevados e prejudicam a disponibilidade da planta.
O objetivo
Para garantir um funcionamento confiável e econômico, os parâmetros operacionais relevantes devem ser monitorados continuamente e avaliados de forma inteligente. O objetivo é registrar permanentemente o comportamento do fluxo, da pressão, da temperatura e da vibração, bem como detectar cavitação e danos mecânicos em um estágio inicial. As medidas de manutenção devem ser planejadas, em vez de reativas, enquanto o consumo de energia deve ser tornado transparente e otimizado. Dessa forma, a eficiência geral da instalação pode ser aumentada de maneira sustentável. O que é necessário é uma solução escalável e de fácil integração que não apenas colete dados de sensores, mas também os converta em informações úteis.

A solução
Com o kit de iniciação do Digital Twin, desenvolvido em conjunto, a Bosch Business Innovations e a Pepperl+Fuchs oferecem uma solução de sistema de aplicação universal que aumenta significativamente a disponibilidade das máquinas e a eficiência dos processos. Componentes específicos, como os sensores de vibração de 12 kHz da série VIM3, medem com precisão os dados de estado diretamente na bomba centrífuga. Os dados são coletados por meio de um mestre IO-Link ICE2/3 e transmitidos à caixa industrial thin client BTC22 via MQTT.
A solução Digital Twin da Bosch, baseada em infraestruturas de nuvem consolidadas, como a Amazon Web Services ou o Microsoft Azure, analisa os dados em tempo real. Algoritmos de IA e de aprendizagem de máquina reconhecem padrões, identificam desvios e definem automaticamente as medidas adequadas. Opcionalmente, o sistema pode ser conectado diretamente a um sistema ERP, de modo que os processos de manutenção sejam integrados de forma harmoniosa às estruturas existentes da empresa.
Destaques
- Alta produtividade e eficiência: solução pronta para uso (plug-and-play) permite a análise e a otimização com suporte de IA em tempo real
- Economia significativa de recursos e custos por meio de uma estratégia de manutenção preditiva
- Monitoramento preciso de condições dos ativos para prolongar sua vida útil
- Máxima transparência graças a uma ampla gama de simulações de cenários e à detecção precoce de anomalias
- A fácil escalabilidade e o acesso por meio da plataforma em nuvem garantem a máxima flexibilidade
- Integração direta com sistemas ERP para uma gestão rápida e orientada à demanda de peças sobressalentes

As vantagens
A colocação em funcionamento do kit de iniciação do Digital Twin é rápida e simples. Após a instalação da tecnologia de sensor e a conexão do mestre IO-Link, o BTC22 é conectado à rede. A inicialização e a configuração são executadas automaticamente. Após uma breve fase de teach-in, inicia-se a transmissão contínua de dados de processo e do dispositivo IO-Link para a plataforma na nuvem. O painel de controle integrado oferece informações transparentes sobre o estado operacional, o consumo de energia e o desempenho da fábrica em tempo real, sendo acessível de qualquer lugar do mundo.
A manutenção preditiva é implementada desde o início. A previsão antecipada de falhas permite um planejamento de manutenção direcionado, evita paradas não programadas e reduz os custos operacionais e de energia a longo prazo. Ao mesmo tempo, a vida útil das unidades é prolongada e a disponibilidade da planta é significativamente aumentada.
Em resumo
- Monitoramento contínuo em tempo real do fluxo, da pressão, da temperatura e do monitoramento da vibração
- Detecção precoce de cavitação, erosão e desgaste
- Análise de dados com suporte de IA por meio de plataforma em nuvem (AWS ou Azure)
- Rápida colocação em funcionamento graças à configuração automatizada
- Função de manutenção preditiva diretamente integrada
- Maior disponibilidade da instalação com custos reduzidos de energia e manutenção
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.