Selecione seu país

Ir para o site global

Monitoramento confiável do nível de estoque em contêineres de materiais a granel

Monitoramento de contêineres de materiais a granel com o sensor ultrassônico UB*-F42

Sensor ultrassônico robusto UB*-F42 com interface IO-Link para condições adversas

O aplicativo

O setor da construção civil utiliza diversos tipos de materiais a granel, tais como cascalho, areia, granulado e outros materiais minerais com características distintas. Esses materiais são frequentemente armazenados em áreas de armazenamento a céu aberto ou em fossas, e misturados ou classificados de acordo com o tamanho dos grãos em estações de processamento a céu aberto. Naturalmente, o pó se dispersa; as instalações e os equipamentos ficam expostos a uma sujidade intensa e inevitável. Como as áreas de armazenamento/fossas geralmente estão localizadas ao ar livre, as variações climáticas representam um desafio adicional: precipitação, umidade e flutuações significativas de temperatura.

O objetivo

Para garantir que os clientes recebam um fornecimento contínuo e sem interrupções dos materiais de construção adequados, é necessário monitorar os níveis de estoque em tempo real a todo momento. Os sensores utilizados para o monitoramento de estoque devem fornecer dados de medição confiáveis e consistentes, mesmo em condições ambientais adversas. Eles devem ser capazes de fornecer esses dados sem a necessidade de manutenção ou limpeza. Além disso, os sensores devem ser capazes de detectar diferentes tipos de materiais em diversas formas de armazenamento, mesmo em ambientes com forte formação de poeira e condições ambientais desafiadoras.

A solução

Sensor ultrassônico UB6000-F42 no silo de cascalho

Os sensores ultrassônicos são ideais para tais tarefas devido ao seu design. Seu princípio de medição robusto os torna insensíveis às condições climáticas, à umidade e à sujeira. Os sensores detectam objetos e massas amorfas, independentemente de suas propriedades de material e superfície. Os dispositivos da sérieUB*-F42 também possuem caixas resistentes com grau de proteção IP67 e estão equipados com plugues metálicos M12. Com um alcancede detecção de até 6.000 mm, os dispositivos também são adequados para detectar objetos distantes. Os sensores podem ser facilmente adaptados à tarefa de medição específica devido ao diâmetro variável do feixe de som, a uma banda morta especialmente pequena e a uma entrada de teach-in. A colocação em serviço e a parametrização são rápidas e fáceis com o IO-Link.

Sensor ultrassônico UB6000-F42

Características técnicas

  • Alcance de detecção de até 6.000 mm
  • Estão disponíveis versões com visual frontal e lateral
  • Tensão de funcionamento: 10 … 30 V CC
  • Saídas: push-pull com IO-Link, analógica (corrente ou tensão)
  • Grau de proteção: IP67
  • Gama de temperatura: –25 °C … +70 °C
  • Especialmente uma banda morta pequena
  • Ficha del plugue M12 (metálico)
  • É possível sincronizar até dez dispositivos
  • O diâmetro do feixe sonoro pode ser ajustado sem perda do alcance de detecção

Os benefícios

A interface IO-Link dos dispositivos constitui a base para a integração dos sensores na IIoT. Paralelamente aos valores medidos, ela transmite uma ampla gama de dados de diagnóstico para análise de estado e manutenção preditiva. Se vários sensores ultrassônicos forem operados em estreita proximidade uns dos outros, os diversos sinais ultrassônicos podem se sobrepor (interferência). Para evitar isso, a série UB*-F42 oferece três modos de sincronização à escolha: multiplex, comum e acionado externamente. É possível conectar até dez sensores por meio de uma entrada de sincronização; a sincronização ocorre automaticamente e sem necessidade de parametrização.

Em resumo

  • Princípio de medição ultrassônica resistente para ambientes hostis com poeira, sujeira e condições climáticas variáveis
  • Detecção confiável de objetos e massas amorfas, independentemente das propriedades do material e da superfície
  • Série de dispositivos UB*-F42 com alto grau de proteção, ampla faixa de detecção e feixe de som ajustável para uso em contêineres de materiais a granel
  • IO-Link para uma fácil colocação em serviço e parametrização, bem como para a transmissão paralela de valores medidos e dados de análise
  • Conexão padronizada com a IIoT

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.