Segurança otimizada no ponto de esmagamento do lado da dobradiça em portas giratórias automáticas
Visão geral
- Proteção confiável do ponto de esmagamento do lado da dobradiça em portas giratórias automáticas
- Proteção confiável para os dedos, mesmo quando a porta é segurada pela lateral
- Tecnologia de tempo de voo de estado sólido de ponta, sem peças rotativas, para uma operação que não requer manutenção
- Design compacto para uma integração elegante

O sensor de segurança para portas ShieldScan oferece proteção confiável
O Aplicativo
As portas giratórias automáticas exigem proteção confiável ao longo de todo o movimento da porta. O ponto de aperto no lado da dobradiça continua sendo uma das áreas mais difíceis de proteger. A tecnologia de detecção convencional muitas vezes deixa essa área crítica insuficientemente protegida.
O objetivo
Um cliente já utilizava sensores de segurança para portas baseados em LiDAR, mas esses sensores apresentavam uma deficiência: não conseguiam proteger de maneira ideal o ponto de esmagamento no lado da dobradiça. Os sensores LiDAR criam um campo de detecção reto, alinhado principalmente com a borda dianteira. Esse plano acompanha a folha da porta e não detecta a área da dobradiça, deixando uma lacuna persistente entre a folha da porta e a moldura (batente). Como resultado, há sempre uma lacuna fora do campo de varredura. A área dadobradiça continua sendo um ponto cego persistente, onde os dedos podem ficar presos.

A Solução
O sensor de proteção de porta ShieldScan da Pepperl+Fuchs utiliza feixes individuais alinhados com precisão e uma tecnologia inovadora de tempo de voo. Ao contrário dos sistemas baseados em LiDAR com um plano de varredura fixo, o ShieldScan utiliza três feixes de detecção curvados com precisão para monitorar continuamente o ponto de aperto no lado da dobradiça. Essa geometria otimizada dos feixes proporciona uma detecção confiável dos dedos, ao mesmo tempo em que protege a folha da porta, o lado de aproximação e o lado de segurança da entrada.
Características técnicas
- Scanner de estado sólido com tecnologia estática de tempo de voo (sem peças rotativas)
- Geometria otimizada do feixe para a folha da porta, no lado de aproximação e no lado de segurança
- Grau de proteção (IP65, NEMA 4)
- Temperatura ambiente: –30 … +60 °C (–22 °F … +140 °F)
- Saídas de sinal: SSR, NPN, PNP
- Nível de integridade de segurança (SIL) 2, nível de desempenho PL d
Os benefícios
Com o sensor de segurança para portas ShieldScan, os clientes desfrutam da máxima segurança nas áreas críticas da porta giratória. A geometria otimizada do feixe garante monitoramento completo e proteção contra pontos de esmagamento. A confiável tecnologia de estado sólido (sem peças rotativas) nãorequermanutenção e é imune à luz ambiente, à umidade e às variações nas condições do piso. O design compacto permite a instalação integrada em praticamente qualquer porta, enquanto o controle intuitivo por gestos e a instalação do tipo “plug-and-play” garantem uma rápida colocação em operação. Um único tipo de sensor abrange todos os tamanhos padrão de portas, o que simplifica significativamente o planejamento e a gestão de estoque.
Animação — Sensor de proteção de porta ShieldScanSaiba mais sobre o princípio de funcionamento do ShieldScan e seus recursos sofisticados.
Contact Us!
Do you have any questions about the ShieldScan door protection sensor? We are happy to help you! Simply send us a message or arrange a personal consultation with one of our experts.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.