Selecione seu país

Ir para o site global

Condições ambiente

condições ambientais do sensor indutivo

As particularidades das condições ambientais devem ser consideradas para que os sensores possam atender aos requisitos exigidos. Para requisitos especiais de condições ambientais, na maioria dos casos, existem versões de sensores adequadas que podem ser utilizadas de forma eficaz.


Temperatura ambiente

A temperatura ambiente admissível é a gama de temperatura na qual um sensor indutivo funciona corretamente. O seguinte se aplica aos sensores padrão da Pepperl+Fuchs:

  • Temperatura ambiente: -25 °C ... +70 °C ou 248 K … 343 K
  • Temperatura de armazenamento: -40 °C ... +85 °C ou 233 K … 358 K

Para formas especiais:
-25 °C ... +100 °C ou 248 K ... 373 K
-40 °C ... +150 °C ou 233 K ... 423 K
0 °C ... +200 °C ou 273 K ... 473 K
0 °C ... +250 °C ou 273 K ... 523 K

Sensores para temperaturas ambientales elevadas

Os sensores indutivos podem ser projetados para temperaturas ambientes elevadas. Os sensores atingem seus limites de tensão nos seguintes valores máximos:

  • Sensores com a marcação “T” na designação do tipo: ≤ +100 °C
  • Sensores com a marcação “150”, “200” ou “250” na designação do tipo: temperatura máxima de operação em cada caso em °C.

Para temperaturas extremamente baixas, não há código na designação do pedido.

Resistência à pressão

Sensores especialmente resistentes à pressão estão disponíveis para requisitos especiais de resistência à pressão. Sensores deste tipo têm a marcação “D” na designação do tipo: até 500 bar. Consulte os dados técnicos do produto relevante para obter detalhes.

Resistência a choques e resistência à vibração

Os sensores indutivos são submetidos a testes abrangentes para verificar os requisitos de resistência a choques e resistência à vibração. Os testes de resistência a choques são realizados de acordo com a norma IEC 60068-2-27. Os testes de resistência à vibração são realizados de acordo com a norma IEC 60068-2-6.

Resistência à soldagem

Os sensores indutivos à prova de soldagem possuem a marcação “C” na designação do tipo. Os sensores desse tipo têm robustez suficiente para ambientes especiais, por exemplo, quando usados em sistemas de soldagem ou máquinas-ferramentas. A Pepperl+Fuchs possui uma ampla gama de sensores à prova de soldagem em seu portfólio de produtos.


Robustez

Sensores com caixa de aço inoxidável hermeticamente selada são utilizados especialmente para aplicações de lavagem, nas quais ocorrem ciclos de limpeza frequentes com vapor quente e limpadores de alta pressão. Esses sensores possuem uma superfície sensora metálica e, portanto, um alto grau de robustez. Além das aplicações de lavagem, os sensores com face metálica são frequentemente utilizados em máquinas-ferramentas, onde são lavados por líquidos de resfriamento.


Graus de proteção

Dependendo dos requisitos, os sensores indutivos são protegidos de acordo com IP65, IP67 ou IP68 (EN 60529). Versões com grau de proteção IP69K estão disponíveis para uso em ambientes industriais particularmente adversos.

Os produtos com grau de proteção IPX8 da Pepperl+Fuchs atendem às seguintes condições:

  • 1 m de coluna de água acima da amostra de teste
  • Operação 24 horas sob água com amortecimento cíclico e desamortecimento sob carga nominal
  • Tempo de ciclo: 2 horas
  • Temperatura da água = temperatura ambiente +5 °C

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.