Selecione seu país

Ir para o site global

Condições de instalação

Condições de instalação do sensor indutivo

As condições de instalação fornecem informações sobre a instalação ideal dos sensores na aplicação, sem restrições em sua função especificada (ou seja, sua distância operacional). Devido às condições de instalação fornecidas, deve-se sempre considerar um intervalo funcional. Existe uma relação entre a instalação e a distância operacional.

Sensores indutivos cilíndricos

Sensores com o mesmo diâmetro podem ter distâncias operacionais diferentes por motivos relacionados à instalação, conforme mostrado na tabela a seguir.

Diâmetro [mm]Distância operacional
[mm] com montagem embutida
Distância operacional
[mm] com montagem não nivelada
Operação prolongada
distância [mm]
6,5
1,5
2
-
8
1,5
2
3
12
2
4
6
18
5
8
12
30
10
15
22

Sensores indutivos não embutíveis

Os sensores indutivos não embutíveis alcançam a maior distância operacional possível em relação ao seu diâmetro. Os sensores indutivos utilizam bobinas para gerar o campo eletromagnético. Para alcançar a orientação necessária do campo eletromagnético, essas bobinas são geralmente enroladas em um núcleo do tipo pote. No entanto, parte do campo eletromagnético é emitida lateralmente. É essencial ter espaço livre ao redor do elemento sensor. Isso evita que sensores de longo alcance sejam atenuados pelo ambiente. Esse espaço livre não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos.

Condições de instalação do sensor indutivo

Esquerda: sensor indutivo não embutido, com a instalação correta
Direita: sensor indutivo embutido, com a instalação correta

A = 2 x distância de operação (n)

B = 3 x diâmetro da carcaça (d) do sensor

D = diâmetro da carcaça do sensor

F = distância mínima entre sensores semelhantes

Sensores indutivos embutidos

Os sensores indutivos embutidos podem ser instalados em metal de forma que não se projetem para a frente (dimensão A = 0 mm). Isso tem a vantagem de que esses sensores são mais protegidos mecanicamente e menos sensíveis a interferências do que os sensores não embutidos. A redução necessária do campo lateral é obtida por meio de uma blindagem interna especial. Isso é feito em detrimento do alcance de detecção: esses sensores atingem apenas cerca de 60% da distância operacional em comparação com as versões de montagem não embutida.

Condições de instalação do sensor indutivo

Esquerda: sensor indutivo embutido, com a instalação correta
Direita: sensor indutivo não embutido, com instalação correta

A = 2 x distância operacional

B = 3 x diâmetro da carcaça do sensor

D = diâmetro da carcaça do sensor

F = distância mínima entre sensores semelhantes de distância

Notas

Os sensores indutivos podem ser montados embutidos em materiais condutores e são relativamente insensíveis a influências elétricas ou eletromagnéticas. Quando os sensores indutivos são instalados embutidos, eles atingem apenas 60% do alcance de detecção de um sensor não embutido com o mesmo design de caixa. Para compensar isso, sensores com dimensões correspondentemente maiores devem ser selecionados.

Montagem semi-embutida de sensores indutivos com distância operacional estendida

Os sensores indutivos com uma distância de operação altamente estendida não podem ser montados completamente embutidos em metal. Eles são referidos como “semi-embutidos”.

Condições de instalação do sensor indutivo
  • Materiais ferromagnéticos: A = 0,2*d
  • Materiais não ferromagnéticos: A = 0,1*d
  • Materiais não condutores: A=0

Na Pepperl+Fuchs, isso se aplica aos tipos de sensores NEB e NEN.

Interferência quando a distância mínima não é alcançada

As distâncias mínimas especificadas F devem ser respeitadas para evitar interferências entre sensores semelhantes. Sensores indutivos com frequências deslocadas podem ser utilizados caso haja dificuldades em respeitar as distâncias mínimas em uma aplicação específica. Se forem utilizadas frequências deslocadas, os sensores indutivos podem ser montados diretamente uns ao lado dos outros. Tais casos são soluções personalizadas e podem ser fornecidas pela Pepperl+Fuchs mediante solicitação.

Condições de instalação do sensor indutivo

Sensor indutivo não embutido: a distância mínima F deve ser três vezes o diâmetro da carcaça.

Condições de instalação do sensor indutivo

Sensor indutivo embutido: a distância mínima F deve ser igual a uma vez o diâmetro da carcaça.

Sensores Indutivos Cúbicos

Da mesma forma, os sensores cúbicos têm condiçõesde instalação precisas para montagem embutida, não embutida ou semi-embutida. Assim como nos sensores cilíndricos, distâncias mínimas devem ser observadas entre os sensores individuais. As regras são específicas para cada série de produtos e estão disponíveis como informações de instalação para o sensor selecionado.


Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.