Selecione seu país

Ir para o site global

Requisitos normativos para aplicações especiais

Requisitos normativos para sensores indutivos

Os sensores indutivos podem ser projetados para atender aos pré-requisitos de uso em áreas especiais.


Instalações com requisitos de segurança elevados

Requisitos de segurança explicitamente aumentados podem ser causados por certos riscos de segurança típicos da fábrica — por exemplo, a estrutura pode ser definida pela legislação europeia. É o caso da Diretiva 2014/34/UE e da Diretiva Máquinas. Os requisitos de segurança também podem se basear em requisitos específicos de países individuais, como a Certificação Obrigatória da China (CCC), a Associação Canadense de Normas (CSA) no Canadá e a Underwriters Laboratories Inc. (UL) nos EUA. Para que os produtos possam ser utilizados em determinados ambientes, eles devem ser aprovados para essas áreas de aplicação. Os sensores indutivos podem ter aprovações para CCC, CSA ou UL.

Áreas de risco

Os sensores indutivos podem ser utilizados em áreas classificadas se tiverem aprovação ATEX ou IECEx do seguinte tipo:

  • Nível de proteção do equipamento Ga ... Gc: sensores para zonas de gás explosivo, Zona 0 … 2,
  • Nível de proteção do equipamento Da ... Dc: sensores para zonas de poeiras explosivas, Zona 20 … 22, ou
  • Nível de proteção do equipamento Ma ou Mb para uso em mineração (Grupo I de acordo com 2014/34/UE)

Os componentes devem ser submetidos à marcação adequada.

Integridade de segurança e nível de desempenho

Para garantir a integridade da segurança em um circuito de segurança de uma instalação, podem ser utilizados sensores de segurança indutivos especiais de acordo com a norma IEC 61508 (segurança funcional) e nível de desempenho (PL d) de acordo com a norma 2006/42/CE. Com um planejamento e integração adequados no circuito de segurança de uma instalação, é possível atingir um nível de integridade de segurança de até SIL 2 ou nível de desempenho PL d. Se dois sensores de segurança forem redundantes, é possível atingir até SIL 3/PL e.

Os sensores Pepperl+Fuchs das séries NSB* e NSN* são ideais para esta aplicação.

Veículos (Equipamentos Móveis)

Os sensores indutivos podem ser projetados para obter a aprovação do tipo E1 necessária, que é um pré-requisito para a instalação em veículos rodoviários.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.